Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Распределительные щиты и шкафы серии XL³
Шкафы XL³ 400
развернуть фильтр
Все
XL³ 400 - двери и комплектующие для шкафов и щитов
XL³ 400 - кабельные секции для металлических шкафов и щитов
XL³ 400 - комплектующие для подключения и распределения
XL³ 400 - лицевые панели и аксессуары
XL³ 400 - металлические распределительные шкафы и щиты
XL³ 400 - монтаж оборудования в кабельных секциях
XL³ 400 - монтаж оборудования на пластине
XL³ 400 - монтаж оборудования на симметричных рейках
XL³ 400 - шкафы IP 55 и аксессуары
XL³ 400 - шкафы и кабельные секции - класс II
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары
Двери для кабельных секций - металлические
Двери металлические выгнутые
Двери металлические плоские
Двери остекленные выгнутые
Двери остекленные плоские
Кабельные секции
Кабельные секции для шкафов
Кабельные секции для щитов
Лицевые панели
Лицевые панели
Лицевые панели
Лицевые панели
Металлические шкафы
Металлические щиты
Монтажные пластины
Монтажные пластины
Монтажные стойки
Оборудование для кабельны лотков Lina 25
Организация кабелей
Перфорированные пластины
Пластины для ввода кабелей
Подсоединение провода заземления
Симметричные рейки
Сплошные лицевые панели
Суппорты для кабелей
Уплотнители
Цоколи
Шкафы
Шкафы
Кат. № 0 200 80
Фиксатор пластиковый для XL³ 400 - для монтажа кабельных лотков
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 200 90
Комплект из 2 изолирующих суппортов для XL³ 400/800
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 200 91
Винт M6 для шкафов XL³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 200 92
Клипса для винтов M6 - для монтажа на монтажных стойках XL³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 03
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 04
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 750 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 05
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 900 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 06
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 1050 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 07
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 1200 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 08
Распределительный шкаф XL³ 400 - металлический - высота 1500 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 10
Цоколь XL³ 400 - для шкафов и щитов - высота 100 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 12
Цоколь XL³ 400 - для кабельных секций - высота 100 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 18
Щит распределительный XL³ 400 - металлический - высота 1600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 19
Щит распределительный XL³ 400 - металлический - высота 1900 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 20
Пластина для ввода кабелей, разрезаемая дополнительная - для металлического шкафа XL³ 400
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 21
Пластина для ввода кабелей - для шкафов XL³ 400
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 23
Кабельная секция XL³ 400 - для металлического шкафа Кат. № 0 201 03 - высота 600 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 24
Кабельная секция XL³ 400 - для металлического шкафа Кат. № 0 201 04 - высота 750 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 25
Кабельная секция XL³ 400 - для металлического шкафа Кат. № 0 201 05 - высота 900 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 201 26
Кабельная секция XL³ 400 - для металлического шкафа Кат. № 0 201 06 - высота 1050 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки