Шкаф распределительный XL³ 800 - IP 55 - 1095x700x225 мм
Кат. № 0 204 51- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 214 дм3
- Вес
- 28.1 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы и щиты XL³ 800 IP 55
- IP 55 с дверью IK 08
- Металлические шкафы
- Для аппаратов до 630 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Горизонтальное соединение
- Шкафы
- Поставляются без боковых панелей
Характеристики продукта:
- Шкаф распределительный XL³ 800
- Ширина: 700 мм
- 24 модуля на рейку
- Высота: 1095 мм
- Высота лицевых панелей: 1000 мм
- Ширина внешняя: 700 мм
- Ширина полезная: 600 мм
- Глубина: 225 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 320) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F1492E/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.