Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Шкаф распределительный XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - металлический моноблок - высота 715 мм

Кат. № 0 201 83
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
124 дм3
Вес
23.308 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щиты и шкафы XL³ 400
  • IP 55 - IK 08
  • Металлический моноблок
  • Поставляется с реверсивной дверью, оснащенной ручками
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • Съемное шасси
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2 - 750 °C для установки в общественных зданиях
  • RAL 7035
  • Для монтажа аппаратов до 250 A
  • Шкафы

Характеристики продукта:

  • Распределительный шкаф XL³ 400
  • Металлический
  • Высота: 715 мм
  • Высота лицевых панелей: 600 мм
  • Ширина полная: 655 мм
  • Ширина полезная: 515 мм
  • Глубина: 215 мм
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел