Шкаф распределительный XL³ 400 - IP 55 - IK 08 - металлический моноблок - высота 915 мм
Кат. № 0 201 84- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 156 дм3
- Вес
- 28.97 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные щиты и шкафы XL³ 400
- IP 55 - IK 08
- Металлический моноблок
- Поставляется с реверсивной дверью, оснащенной ручками
- Емкость 24 модуля на рейку
- Съемное шасси
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2 - 750 °C для установки в общественных зданиях
- RAL 7035
- Для монтажа аппаратов до 250 A
- Шкафы
Характеристики продукта:
- Распределительный шкаф XL³ 400
- Металлический
- Высота: 915 мм
- Высота лицевых панелей: 800 мм
- Ширина полная: 655 мм
- Ширина полезная: 515 мм
- Глубина: 215 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 332)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E4507C/01
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.