Шкаф распределительный XL³ 400 - класс II - высота 600 мм
Кат. № 0 201 54- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 64 дм3
- Вес
- 13.482 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные щиты и шкафы XL³ 400
- Для монтажа аппаратов до 400 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60 695-2 - 750 °C
- Для установки в общественных зданиях (до 100 кВА для шкафов класса II)
- Емкость 24 модуля на рейку
- RAL 7035
- Двери заказываются отдельно
- Поставляются в конфигурации с функциональными стойками, закрепленными на дне, с пластиной ввода кабеля и аксессуарами для объединения шкафов (горизонтального и вертикального)
- Шкафы металлические
- IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без двери
- Класс II
Характеристики продукта:
- Шкаф распределительный XL³ 400
- Класс II
- Для монтажа распределительных устройств
- Высота: 750 мм
- Высота лицевых панелей: 700 мм
- Ширина полная: 575 мм
- Ширина полезная: 515 мм
- Глубина: 175 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 330) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E6948E
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.