Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2022

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Независимый расцепитель 24 В - 50 Гц / 28 В - 60 Гц - MPX³

Кат. № 4 174 10
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.21 дм3
Вес
119 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вспомогательные устройства и аксессуары для MPX³
  • Независимые расцепители
  • Монтаж с правой стороны автоматического выключателя для защиты электродвигателя
  • Один расцепитель на аппарат

Характеристики продукта:

  • Независимый расцепитель
  • 24 В - 50 Гц / 28 В - 60 Гц
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел