Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Контактор CTX³ - 60 A - 40 A - 230 В~

Кат. № 4 164 36
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.508 дм3
Вес
490 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Тепловые реле RTX³
  • Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
  • Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1
  • Могут быть оборудованы дополнительными блоками вспомогательных контактов и реле времени (кроме CTX³ на токи 165-900 A) и устройствами взаимной блокировки CTX³
  • Контакторы CTX³
  • Зажимы питания: винтовые
  • Без встроенных вспомогательных контактов

Характеристики продукта:

  • Контактор CTX³
  • Номинальный ток AC 1: 60 A
  • Номинальный ток AC 3: 40 A
  • Напряжение цепи управления: 230 В~
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел