Контактор CTX³ - 500 A - 400 A - 140-240 В~/=
Кат. № 4 165 06- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Тепловые реле RTX³
- Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
- Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1
- Могут быть оборудованы дополнительными блоками вспомогательных контактов и реле времени (кроме CTX³ на токи 165-900 A) и устройствами взаимной блокировки CTX³
- Контакторы CTX³
- Зажимы питания: винтовые
- Со встроенными вспомогательными контактами
- Встроенные вспомогательные контакты: 2 H.0. + 2 H.3
Характеристики продукта:
- Контактор CTX³
- Номинальный ток AC 1: 500 A
- Номинальный ток AC 3: 400 A
- Напряжение цепи управления: 100-240 В~/=
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07393AB
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00705_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.