Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Запасная катушка - для 4-полюсных контакторов CTX³ - 420-500 A (AC-1) - 230 В~

Кат. № 4 165 76
Количество в упаковке
3 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Тепловые реле RTX³
  • Для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³
  • Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1
  • Могут быть оборудованы дополнительными блоками вспомогательных контактов и реле времени (кроме CTX³ на токи 165-900 A) и устройствами взаимной блокировки CTX³
  • Запасные катушки для 4-полюсных контакторов CTX³
  • Напряжение управления 230 В~

Характеристики продукта:

  • Запасная катушка для 4-полюсных контакторов CTX³
  • Для CTX³ 420-500 A (AC-1)
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел