Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

3-полюсный контактор - CTX³ 22 - 9 A - 24 В~ - 1 H.0. + 1 H.3.

Кат. № 4 160 80
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.386 дм3
Вес
350 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промышленные контакторы CTX³ на токи от 9 до 100 A
  • 3-полюсные
  • Соответствуют МЭК 60947-1
  • Соответствуют МЭК 60947-4-1
  • Могут быть оборудованы
    - тепловым реле RTX³
    - дополнительными блоками вспомогательных контактов
    - реле времени
    - блоками коммутации конденсаторов и устройствами взаимной блокировки CTX³
  • CTX³ 22
  • Со встроенными вспомогательными контактами
  • Винтовые зажимы
  • 9 A

Характеристики продукта:

  • 3-полюсный контактор CTX³
  • Номинальный ток AC 3: 9 A
  • Напряжение цепи управления: 24 В~
  • Встроенные вспомогательные контакты: 1 H.0. + 1 H.3.
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел