3-полюсный контактор - CTX³ 22 - 18 A - 24 B= - 1 H.0. + 1 H.3.
Кат. № 4 161 01- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.431 дм3
- Вес
- 497 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные контакторы CTX³ на токи от 9 до 100 A
- 3-полюсные
- Соответствуют МЭК 60947-1
- Соответствуют МЭК 60947-4-1
- Могут быть оборудованы
- тепловым реле RTX³
- дополнительными блоками вспомогательных контактов
- реле времени
- блоками коммутации конденсаторов и устройствами взаимной блокировки CTX³ - CTX³ 22
- Со встроенными вспомогательными контактами
- Винтовые зажимы
- 18 A
Характеристики продукта:
- 3-полюсный контактор CTX³ 22
- Номинальный ток AC 3: 18 A
- Напряжение цепи управления: 24 В=
- Встроенные вспомогательные контакты: 1 H.0. + 1 H.3.
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №F07229AB
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00705_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.