Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Промежуточное реле CTX³ - 3 H.0 + 1 H.3 - 230 В~

Кат. № 4 168 16
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.213 дм3
Вес
192 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Промежуточные реле CTX³
  • 4-полюсные
  • Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1 для вспомогательных контактов
  • lth: 16 A
  • Катушки с низким потреблением тока
  • 3 H.0 + 1 H.3.

Характеристики продукта:

  • Промежуточное реле CTX³
  • 230 В~
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел