Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Контакторы CTX³ и тепловые реле RTX³
Вспомогательные устройства и аксессуары CTX³
развернуть фильтр
Все
Блоки вспомогательных контактов CTX³
Блоки коммутации конденсаторов CTX³
Защитная передняя крышка CTX³
Крышки зажимов CTX³
Оболочка для пускателей электродвигателей
Ограничители коммутационных перенапряжений для CTX³
Реле времени CTX³
Тросовый привод дистанционного возврата в исходное положение для тепловых реле
Устройства взаимной блокировки CTX³
Кат. № 4 168 40
Защитная передняя крышка - для 3-полюсных CTX³ 9-150 A (AC-3) и 4-полюсных CTX³ 40-135 A (AC-1)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 41
Защитная передняя крышка - для 3-полюсных CTX³ 85-800 A (AC-3) и 4-полюсных CTX³ 165-900 A (AC-1)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 42
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 185-225 A (AC-3)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 43
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 265-400 A (AC-3)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 44
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 500-900 A (AC-3)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 45
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 165-330 A (AC-1)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 46
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 420-500 A (AC-1)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 47
Крышка зажимов - для 3-полюсных CTX³ 750-900 A (AC-1)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 49
Боковой блок вспомогательных контактов CTX³ - для 4-полюсных CTX³ 40-135 A (AC-1) - 1H.0. + 1 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 50
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 1H.0. + 1 H.3. - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 51
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 2 H.0. - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 52
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 2 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 53
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 4 H.0. - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 54
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 3 H.0. + 1 H.3. - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 55
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 2 H.0. + 2 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 56
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 1 H.0. + 3 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 57
Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 4 H.3. - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 58
Боковой блок вспомогательных контактов CTX³ - для 3-полюсных CTX³ 9-150 A (AC-3) - 1H.0. + 1 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 59
Боковой блок вспомогательных контактов CTX³ - для 3-полюсных CTX³ 185-800 A (AC-3)/4-полюсных CTX³ 165-900 A (AC-1) - 1H.0. + 1 H.3 - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 168 70
Реле времени CTX³ - с задержкой времени - 24-48 В~/=-
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки