Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³ - 2 H.0. - 16 A

Кат. № 4 168 51
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
1.273 дм3
Вес
715 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вспомогательные устройства и аксессуары CTX³
  • Блоки вспомогательных контактов CTX³
  • Фронтальные 2-полюсные и 4-полюсные
  • Для 3-полюсных CTX³ 9-150 A (AC-3) и 4-полюсных CTX³ 40-135 A (AC-1)
  • lth: 16 A

Характеристики продукта:

  • Фронтальный 2-полюсный и 4-полюсный блок вспомогательных контактов CTX³
  • 2 H.0.
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел