Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX-IS - выключатели-разъединители с видимым разрывом
DPX-IS 250 - от 63 до 250 А
DPX-IS 250 - от 63 до 250 А
развернуть фильтр
Все
DPX-IS не отключаемые дистанционно
DPX-IS отключаемые дистанционно
Аксессуары для DPX-IS 250
Монтаж на плату DPX-IS 250 XL³
Поворотные рукоятки
Распределительные устройства для DPX-IS 250
Установка на рейку DIN
Кат. № 0 202 05
Пластина XL³ 400 - для 1-го DPX-IS 250 фиксированного исполнения - вертикальный монтаж
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 206 05
Пластина XL³ 800/4000 - для 1 или 2 DPX-IS 250 - 24 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 39
Пластина для монтажа на алюминиевой рейке - для DPX-IS 250
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 87
Защитная пломбируемая крышка - набор из 2 штук - для DPX-IS 250
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 88
Комплект из 4 клемм для подключения - DPX-IS 250 - для кабелей без наконечников
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 99
Подкладка для модульного оборудования - для установки модульного оборудования и DPX/DPX-IS на одном уровне
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 00
Комплект для распределения - для DPX-IS 160 А - для шин Кат. № 0 374 34 сечением 18x4 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 01
Комплект для распределения - для DPX-IS 250 А - для шин Кат. № 0 374 18 сечением 25x5 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 10
Комплект клемм для DPX-IS 250 - 3П - верхние и нижние
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 11
Комплект клемм для DPX-IS 250 - 4П - верхние и нижние
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 02
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 160 A - 3П - фронтальное управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 03
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 250 A - 3П - фронтальное управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 06
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 160 A - 4П - фронтальное управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 07
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 250 A - 4П - фронтальное управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 12
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 160 A - 3П - правостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 13
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 250 A - 3П - правостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 16
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 160 A - 4П - правостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 17
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 250 A - 4П - правостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 22
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 160 A - 3П - левостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 23
Выключатель-разъединитель DPX-IS 250 - без дистанционного отключения - 250 A - 3П - левостороннее управление
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки