Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
развернуть фильтр
Все
3П
3П
3П
3П
3П
3П
3П
3П
3П
3П+H/2
3П+N/2
3П с измерительным блоком
4П
4П
4П
4П
4П
4П
4П
4П
4П
4П с диф. защитой
4П с диф. защитой
4П с диф. защитой
4П с измерительным блоком
4П с измерительным блоком и диф. защитой
4П с электронным расцепителем Sg
DPX³ 250 - электронные - от 40 до 250 А
DPX³ 630 - cъемное исполнение
DPX³ 630 - выкатное исполнение
DPX³ 630 - дополнительное оборудование и аксессуары
DPX³ 630 - стыкуемые блоки дифференциальной защиты
DPX³ 630 - термомагнитные - от 250 до 630 А
DPX³ 630 - электронные с расцепителем S2 - от 250 до 630 А
DPX³ 630 - электронные с расцепителем Sg - от 250 до 630 А
DPX³ 630/1600 - общее дополнительное оборудование
DPX³ 160
DPX³ 160 - съемное исполнение и аксессуары
DPX³ 160 - термомагнитные - от 16 до 160 А
DPX³ 160/250 - общее дополнительное оборудование
DPX³ 250
DPX³ 250 - съемное исполнение и аксессуары
DPX³ 250 - термомагнитные - от 100 до 250 А
DPX³ 1600 - дополнительное оборудование и аксессуары
DPX³ 1600 - термомагнитные - от 630 до 1250 А
DPX³ 1600 - электронные с расцепителем S2 - от 630 до 1600 А
DPX³ 1600 - электронные с расцепителем Sg - от 630 до 1600 А
DPX³/DPX - магнитные - защита электродвигателей - до 400 А
DPX-H 250 - от 25 до 250 А
DPX-H 630 - от 160 до 630 А
DPX-H 1250 - от 500 до 1250 А
DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А
DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А с электронным расцепителем S1
DPX-L 250 - от 40 до 250 А
DPX-L 630 - от 160 до 630 А
DPX-L 630 - от 160 до 630 А с электронным расцепителем S1
DPX-L 1250 - от 500 до 1250 А
DPX 250 - от 25 до 250 А
DPX 630
DPX 630 - дополнительное оборудование и аксессуары
DPX 630 - от 160 до 630 А
DPX 1250 - от 500 до 1250 А
DPX 1600 - от 630 до 1600 А
Автоматические выключатели DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А с электронным расцепителем S2
Автоматические выключатели DPX-L 630 - от 160 до 630 А с электронным расцепителем S2
Автоматические выключатели DPX 1600 - от 630 до 1600 А с электронным расцепителем S2
Аксессуары
Аксессуары
Аксессуары для DPX³ 630
Аксессуары для механизма Debro-lift
Блокираторы электродвигательных приводов и контроллеров АВР
Ввод источника резервного питания
Веб-серверы
Версия со светодиодными индикаторами
Вспомогательные контакты для DPX³
Выкатное исполнение
Выкатное исполнение
Выкатное исполнение
Выносной дисплей
Диспетчеризация и контроль
Дифференциальные реле
Доплнительные контакты
Дополнительное оборудование для DPX³ 160/250
Замки
Замок для механизма Debro-lift
Интерфейс связи RS485 Modbus
Интерфейсы связи
Источник вспомогательного питания для DPX³
Катушки и реле тока утечки
Катушки тороидальные
Клеммы для DPX 250
Клеммы для DPX 630
Контроллеры АВР
Крышки выводов для DPX³ 160
Крышки выводов для DPX³ 250
Механизм Debro-lift
Модульный источник питания
Монтажные аксессуары
Монтажные аксессуары для DPX 250 - от 25 до 250 А
Монтажные аксессуары для DPX 630 - от 160 до 630 А
Монтажные панели для DPX³ 160
Монтажные панели для DPX³ 250
Оборудование для ввода резерва
Основания для DPX³ без блока дифференциальной защиты
Основания для DPX³ с блоком дифференциальной защиты
Пластина для установки сигнальных контактов для DPX³ 630 - cъемное исполнение
Пластина для установки сигнальных контактов для DPX³ 630 - выкатное исполнение
Поворотные рукоятки
Поворотные рукоятки
Поворотные рукоятки
Поворотные рукоятки для DPX³ 160/250
Поворотные рукоятки для DPX 250 - термомагнитные - от 25 до 250 А
Поворотные рукоятки для DPX 630 - от 160 до 630 А
Программное обеспечение Legrand
Расцепители
Соединительные аксессуары для DPX³ 160
Соединительные аксессуары для DPX³ 250
Соединительные принадлежности для DPX-H 1250
Соединительные принадлежности для DPX-L 1250
Соединительные принадлежности для DPX 630
Соединительные принадлежности для DPX 1250
Специальные контакты для съемного/выкатного основания
Стандартная версия
С термомагнитным расцепителем
С термомагнитным расцепителем
Съемное исполнение
Съемное исполнение
Съемное исполнение
Съемное исполнение
С электронным расцепителем S1
С электронным расцепителем S1
С электронным расцепителем S1
С электронным расцепителем S2
С электронным расцепителем S2
Тестовые комплекты
Устройства управления и сигнализации
Устройство ввода резерва
Электродвигательные приводы
Электродвигательные приводы
Электродвигательные приводы
Электродвигательные приводы
Электродвигательные приводы и контроллеры АВР
Электронные блоки УЗО для DPX 250 - от 25 до 250 А
Электронные блоки УЗО для DPX 630 - от 160 до 630 А
Кат. № 0 035 67
Модульный источник питания - DPX³ - 230 В~ - 27 В= - 0,6 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 67
Распределительные клеммы для подключения сзади - 160 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 68
Распределительные клеммы для подключения сзади - 250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 098 19
Набор из 6-контактных разъемов - для DPX 250/630
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 254 25
Автоматический выключатель DPX-L 250 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 40 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 21
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 22
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 23
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 24
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 25
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 36
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 37
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 38
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 39
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 40
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 41
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 42
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 43
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 44
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 45
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки