Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
DPX 250 - от 25 до 250 А
DPX 250 - от 25 до 250 А
развернуть фильтр
Все
Выкатное исполнение
Клеммы для DPX 250
Монтажные аксессуары для DPX 250 - от 25 до 250 А
Поворотные рукоятки для DPX 250 - термомагнитные - от 25 до 250 А
Съемное исполнение
Электронные блоки УЗО для DPX 250 - от 25 до 250 А
Кат. № 0 048 67
Распределительные клеммы для подключения сзади - 160 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 048 68
Распределительные клеммы для подключения сзади - 250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 098 19
Набор из 6-контактных разъемов - для DPX 250/630
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 254 25
Автоматический выключатель DPX-L 250 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 40 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 260 54
Электронный блок УЗО для DPX/DPX-I/DPX-L/DPX-H 250 - 3П - 250 А - монтаж снизу
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 260 55
Электронный блок УЗО для DPX/DPX-I/DPX-L/DPX-H 250 - 4П - 250 А - монтаж снизу
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 21
Блокиратор - для DPX 250 - для блокировки в положении ВЫКЛ
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 24
Поворотная рукоятка аварийного отключения - установка непосредственно на DPX 250/630 - красно-желтая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 25
Блокиратор - для поворотных рукояток
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 26
Защитные пломбируемые крышки - длинные - набор из 2 шт. - DPX 250 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 27
Защитные пломбируемые крышки - длинные - набор из 2 шт. - DPX 250 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 28
Защитные пломбируемые крышки - короткие - набор из 2 шт. - DPX 250 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 29
Защитные пломбируемые крышки - короткие - набор из 2 шт. - DPX 250 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 30
Изолирующие перегородки DPX³ 630/DRX 630
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 31
Адаптор для наконечников - для DPX 250 - с перегородками
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 32
Комплект из 4 клеммных удлинителей DPX 250 для подключения
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 33
Полюсные расширители для DPX 250 - 3П - вводные или отводные
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 34
Полюсные расширители для DPX 250 - 4П - вводные или отводные
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 35
Комплект из 4-х клемм для подключения для DPX 250 - для неоконцованных кабелей
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 79
Стандартная поворотная рукоятка для DPX 250 - для установки на дверь щита - IP 55 - серая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки