Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
DPX 630 - от 160 до 630 А
DPX 630 - от 160 до 630 А
развернуть фильтр
Все
Клеммы для DPX 630
Монтажные аксессуары для DPX 630 - от 160 до 630 А
Поворотные рукоятки для DPX 630 - от 160 до 630 А
Соединительные принадлежности для DPX 630
Съемное исполнение
С электронным расцепителем S1
С электронным расцепителем S2
Электронные блоки УЗО для DPX 630 - от 160 до 630 А
Кат. № 0 255 21
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 22
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 23
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 24
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 25
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 36
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 37
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 38
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 39
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 40
Автоматический выключатель DPX 630 - с термомагнитным расцепителем - 36 кА - 4П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 41
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 42
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 43
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 44
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 45
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 56
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 4П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 57
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 4П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 58
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 59
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 4П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 255 60
Автоматический выключатель DPX-H 630 - с термомагнитным расцепителем - 70 кА - 4П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки