Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А
DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А
развернуть фильтр
Все
DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А с электронным расцепителем S1
Автоматические выключатели DPX-H 1600 - от 630 до 1600 А с электронным расцепителем S2
Кат. № 0 257 09
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 3П - 630 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 10
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 3П - 800 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 11
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 3П - 1250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 12
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 3П - 1600 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 13
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 4П - 630 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 14
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 4П - 800 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 15
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 4П - 1250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 16
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S1 - 70 кА - 4П - 1600 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 33
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 3П - 630 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 34
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 3П - 800 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 35
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 3П - 1250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 36
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 3П - 1600 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 37
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 4П - 630 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 38
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 4П - 800 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 39
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 4П - 1250 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 257 40
Автоматический выключатель DPX-H 1600 - с электронным расцепителем S2 - 50 кА - 4П - 1600 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки