Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX³ - автоматические выключатели в литом корпусе
DPX-L 630 - от 160 до 630 А
DPX-L 630 - от 160 до 630 А
развернуть фильтр
Все
DPX-L 630 - от 160 до 630 А с электронным расцепителем S1
Автоматические выключатели DPX-L 630 - от 160 до 630 А с электронным расцепителем S2
Кат. № 0 256 16
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 160 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 17
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 18
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 19
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 20
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 4П - 160 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 21
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 4П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 22
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 23
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S1 - 100 кА - 4П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 41
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 3П - 160 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 42
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 3П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 43
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 44
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 45
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 4П - 160 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 46
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 4П - 250 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 256 47
Автоматический выключатель DPX-L 630 - с электронным расцепителем S2 - 100 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки