Независимый расцепитель 24 В~/= - DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX³/DRX - 300 ВА
Кат. № 4 222 39- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.31 дм3
- Вес
- 82 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Общее дополнительное оборудование для DPX³ 160, 250, 630 и 1600/DRX 630
- Расцепители
- Обеспечивают дистанционное отключение DPX³
Характеристики продукта:
- Независимый расцепитель
- Напряжение катушки 24 В~/=
- Мощность включения расцепителя 300 ВА
- Для DPX³/DPX³-I/DPX-IS/DRX
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07103AB
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № TC-D00405_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.