Автоматический выключатель DPX³ 630 - электронный расцепитель Sg - 50 кА - 400 В~ - 4П - 630 A
Кат. № 4 221 55- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 630 на токи от 250 до 630 А
- Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разделения и защиты электроцепей низкого напряжения
- Могут быть оборудованы общим дополнительным оборудованием
- Могут быть оборудованы стыкуемыми блоками дифференциальной защиты или дифференциальными реле
- Поставляются в комплекте:
- - с соединительными пластинами для подключения к шинам
- - крышками выводов
- Соответствуют МЭК 60947-2, снабжены пломбируемой крышкой регуляторов уставок
- Могут устанавливаться на монтажной плате в шкафы и щитки XL³
- С электронным расцепителем Sg
- Стационарное исполнение
- Регулировка значений Ir, Isd, Ig, tr, tsd, tg
- Мгновенная токовая отсечка (Ii): фиксированная уставка 5 кА
- Светодиодный индикатор
- Micro-USB разъем
- Логическая и динамическая селективность
- 4-полюсное исполнение с регулировкой защиты нейтрали с лицевой панели
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 630
- 4П
- Отключающая способность, Icu: 50 кА (400 ~)
- Номинальный ток, In: 630 А
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07062AA Инструкция по монтажу №LE07061AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.