Выключатель без расцепителя - DPX³ -I 630 - 3П - 630 А
Кат. № 4 222 17
- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 9.214 дм3
- Вес
- 5.304 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели без расцепителей DPX³-I на токи от 160 до 1600 А
- Выключатели без расцепителя предназначены для коммутации цепей под нагрузкой и разъединения цепей низкого напряжения
- Могут быть оснащены дифференциальной защитой или дифференциальным реле соответствующего DPX³
- Аппараты вплоть до DPX 250 могут устанавливаться на рейку ˽ с монтажной платой Кат. № 421 072 (DPX³-I 160) и Кат. № 421 071 (DPX³ 250)
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60947-3
- Категория применения: AC 23 A
- Подключение идентично подключению соответствующих моделей DPX³
- DPX³-I 630
Характеристики продукта:
- Выключатель DPX³-I без расцепителя
- 3П
- Номинальный ток, In: 630 А
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07062AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.