Автоматический выключатель DPX³ 630 - магнитный расцепитель - 36 кА - 400 В~ - 4П - 400 А
Кат. № 4 226 16
- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ на токи до 1600 А для защиты электродвигателей
- С магнитным расцепителем
- Для коммутации, разъединения и защиты трёхфазных электродвигателей
- Соответствуют МЭК 60947-2
- Габаритные размеры и подключение аналогично стандартным термомагнитным версиям
- DPX³ 630
- Уставка защиты от короткого замыкания регулируются от 5 до 10 In
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DPX³ 630 с магнитным расцепителем
- 4П
- Отключающая способность, Icu: 36 кA (400 В⏦)
- Номинальный ток, In: 400 А
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.