Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DRX - автоматические выключатели в литом корпусе
DRX 125 - термомагнитные - от 16 до 125 А - с настраиваемыми уставками
DRX 125 - термомагнитные - от 16 до 125 А - с настраиваемыми уставками
развернуть фильтр
Все
DRX 125 B - отключающая способность Icu 25 кА
DRX 125 F - отключающая способность Icu 36 кА
Монтаж на рейке DIN DRX 125
Оборудование и монтажные аксессуары для DRX 125 - термомагнитные - от 16 до 125 А
Поворотные рукоятки для DRX 125 - термомагнитные - от 16 до 125 А
Приспособления для блокировки
Соединительные принадлежности для DRX 125
Кат. № 0 271 70
Набор из 3 торцевых зажимов - на ток ≤ 50 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 71
Набор из 3 торцевых зажимов - на токи от 60 до 100 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 76
Стандартная поворотная рукоятка - для непосредственной установки на DRX 125 - серая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 77
Стандартная поворотная рукоятка - выноская - для DRX 125 - серая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 80
Приспособление для блокировки навесным замком - для DRX 125 и 250
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 81
Набор из 2 межполюсных перегородок - для DRX 125 и 250 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 83
Набор из 2 пломбируемых крышек выводов - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 87
Адаптеры для монтажа DRX 125 на DIN-рейке - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 92
Набор из 60 торцевых зажимов - на ток ≤ 50 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 93
Набор из 60 торцевых зажимов - на токи от 60 до 100 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 50
Поворотная рукоятка DRX - стандартная - для непосредственной установки на DRX - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 51
Поворотная рукоятка DRX - стандартная - выносная - серый
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 52
Набор из 3 торцевых зажимов - на ток 125 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 54
Набор из 60 торцевых зажимов - на ток 125 А - для DRX 125 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 50
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 16 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 51
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 20 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 52
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 25 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 53
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 32 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 54
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 40 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 6 673 55
Автоматический выключатель DRX 125 B - с настраиваемыми уставками - 25 кА - 415 В~ - 3П - 50 A
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки