Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DRX - автоматические выключатели в литом корпусе
DRX 250 - термомагнитные - от 160 до 250 А - с настраиваемыми уставками
DRX 250 - термомагнитные - от 160 до 250 А - с настраиваемыми уставками
развернуть фильтр
Все
DRX 250 - отключающая способность Icu 25 кА
DRX 250 - отключающая способность Icu 36 кА
DRX 250 - отключающая способность Icu 36 кА
DRX 250 - отключающая способность Icu 50 кА
Монтаж на рейке DIN DRX 250
Оборудование и монтажные аксессуары для DRX 250 - термомагнитные - от 160 до 250 А
Поворотные рукоятки для DRX 250 - термомагнитные - от 160 до 250 А
Приспособления для блокировки
Соединительные принадлежности для DRX 250
Кат. № 0 271 74
Набор из 3 торцевых зажимов - на ток 250 А - для DRX 250 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 78
Стандартная поворотная рукоятка - для непосредственной установки на DRX 250 - серая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 79
Стандартная поворотная рукоятка - выноская - для DRX 250 - серая
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 80
Приспособление для блокировки навесным замком - для DRX 125 и 250
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 85
Набор из 2 пломбируемых крышек выводов - для DRX 250 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 271 88
Адаптеры для монтажа DRX 250 на DIN-рейке - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 34
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 35
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 36
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 37
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 38
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 4П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 39
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 40
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 4П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 41
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 4П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 42
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 3П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 43
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 3П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 44
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 3П - 500 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 45
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 3П - 630 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 46
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 4П - 320 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 272 47
Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 4П - 400 А
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
15 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки