Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Сменная лампа - E10 - 1,2 Вт - 24 В - лампа накаливания

Кат. № 0 044 33
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.536 дм3
Вес
48 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кнопки, переключатели управления и индикаторы
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Сменная лампа 1,2 Вт с цоколем E10
  • Лампа накаливания 24 В
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел