Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Кнопка, переключатель управления - две функции - 20 А - 250 В~ - 1 Н.З. + красный индикатор

Кат. № 0 044 64
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
590 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кнопки, переключатели управления и индикаторы
  • Кнопки и переключатели управления 20 А - 250 В~
  • Позволяют подводить шину питания к вводам аппарата
  • Соответствуют МЭК 60669-1
  • Отключающая способность AC12 соответствует МЭК 60947-5-1
  • Поставляются с установленной кнопкой, которая может быть заменена переключателем

Характеристики продукта:

  • С двумя функциями
  • 1 Н.З. + красный индикатор
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел