Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Индикатор с двумя лампами - 250 В~ - зеленая + красная

Кат. № 0 044 88
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
575 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Кнопки, переключатели управления и индикаторы
  • Индикаторы - 250 В~

Характеристики продукта:

  • Индикатор - 2 лампы
  • С рассеивателем и заменяемыми лампами 230 В~ с цоколем E10
  • Зеленая + красная
  • Число модулей: 1
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел