Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дистанционный светорегулятор - мощность 5000 ВА

Кат. № 0 400 83
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
19 дм3
Вес
3.325 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Светорегуляторы повышенной мощности
  • Дистанционные светорегуляторы
  • 230 В - 50/60 Гц
  • Локальное управление с лицевой панели или дистанционное
  • Освещенность регулируется расположенной спереди рукояткой
  • Три функции: регулятор, дистанционный регулятор, ведомое устройство
  • Общее управление: обеспечивает управление включением/отключением неограниченного количества дистанционных регуляторов мощности и запоминание уровня освещенности, заданного каждым дистанционным регулятором перед отключением осветительных приборов
  • Запоминание последнего значения уровня освещенности при размыкании цепи
  • Соответствуют ГОСТ Р 51324.1-2005, ГОСТ Р 51324.2.1-99

Характеристики продукта:

  • Дистанционный светорегулятор мощность 5000 ВА
  • Обеспечивает изменение уровня освещенности:
    - стандартных или галогенных ламп накаливания, 230 В~, от 300 до 5000 ВА
    - галогенных ламп, 12 В, с ферромагнитным трансформатором, от 300 до 5000 ВА
  • Минимальная мощность: 300 ВА
  • Возможность управления мощностью до 25 000 Вт в режиме ведущий/ведомый при использовании 4 ведомых дистанционных регуляторов и 1 ведущего дистанционного регулятора
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел