Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Предварительная активная нагрузка

Кат. № 0 401 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.386 дм3
Вес
355 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Светорегуляторы повышенной мощности
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Предварительная активная нагрузка
  • Размер: 250х38х32 мм
  • Крепление диаметром 4 мм, межосевое расстояние 235 мм
  • Для обеспечения лучшего рассеивания закрепляется в вертикальном положении
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел