Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование управления
Выключатели-разъединители DX³-IS - на токи от 20 до 125 А
развернуть фильтр
Все
Выключатели-разъединители
Выключатели-разъединители с дистанционным управлением
Двухполюсные - 400 В~
Двухполюсные - 400 В~
Двухполюсные с индикатором - 400 В~
Однополюсные - 250 В~
Однополюсные с индикатором - 250 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 064 01
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 03
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 04
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - с индикатором - 250 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 06
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - с индикатором - 250 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 12
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 63 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 23
Выключатели-разъединители DX³-IS - 1П - 250 В~ - 100 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 32
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 34
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 36
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - с индикатором - 400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 38
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - с индикатором - 400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 41
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 49
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 100 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 50
Выключатели-разъединители DX³-IS - 2П - 400 В~ - 125 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 57
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 59
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 32 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 61
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 60 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 69
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 100 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 70
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 125 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 77
Выключатели-разъединители DX³-IS - 4П - 400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 79
Выключатели-разъединители DX³-IS - 4П - 400 В~ - 32 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
7 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки