Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование управления
Выключатели-разъединители DX³-IS - на токи от 20 до 125 А
Выключатели-разъединители с дистанционным управлением
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 065 27
Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 2П - 400 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 065 28
Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 2П - 400 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 065 43
Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 4П - 400 В~ - 40 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 065 44
Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 4П - 400 В~ - 63 А - 4 модуля