Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование управления
Выключатели-разъединители DX³-IS - на токи от 20 до 125 А
Выключатели-разъединители
Трехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 064 57
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 59
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 32 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 61
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 60 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 69
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 100 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 064 70
Выключатели-разъединители DX³-IS - 3П - 400 В~ - 125 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки