Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатель-разъединитель постоянного тока с рычагом - 800 В= - 25 А - 2 полюса - 4 модуля

Кат. № 4 142 23
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.315 дм3
Вес
595 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители постоянного тока с рычагом
  • Категория применения DC 21B в соответствии с EN 60947-3
  • Двойные отключающие контакты
  • Индикация состояния контактов
  • Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
  • Для разделения двух аппаратов между собой можно использовать фальш-модуль Кат. № 4 063 07
  • Монтаж на рейке DIN EN 60715

Характеристики продукта:

  • Выключатель-разъединитель постоянного тока с рычагом
  • 800 В=
  • Номинальный ток, In: 25
  • Число полюсов: 2
  • Число модулей: 4
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел