Выключатель-разъединитель постоянного тока с рычагом - 800 В= - 32 А - 2 полюса - 4 модуля
Кат. № 4 142 24- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.315 дм3
- Вес
- 602 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели-разъединители постоянного тока с рычагом
- Категория применения DC 21B в соответствии с EN 60947-3
- Двойные отключающие контакты
- Индикация состояния контактов
- Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Для разделения двух аппаратов между собой можно использовать фальш-модуль Кат. № 4 063 07
- Монтаж на рейке DIN EN 60715
Характеристики продукта:
- Выключатель-разъединитель постоянного тока с рычагом
- 800 В=
- Номинальный ток, In: 32
- Число полюсов: 2
- Число модулей: 4
- Для устанавки рядом с инвертором
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 183) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE03447AB
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00479_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.