Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование управления
Звонки и зуммеры
развернуть фильтр
Все
Адаптеры для монтажа на рейку
Звонки
Зуммеры
Кат. № 0 016 54
Заглушки 6,5 модулей - серые RAL 7035
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 041 07
Звонок - 230 В~ - 4 ВА
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 041 13
Зуммер - 230 В~ - 4 ВА
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 044 17
Захват для рейки EN 60715 - ширина 17,5 мм - длина 13 мм - ненарезное отверстие диам. 3,8 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 364 78
Адаптер для монтажа на рейке EN 60715 - под винт М4
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 364 79
Адаптер для монтажа на рейке EN 60715 - под винт М6
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 004416
Захват для рейки EN 60715 - ширина 10 мм - под винт М4