Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Заглушки 6,5 модулей - серые RAL 7035

Кат. № 0 016 54
Количество в упаковке
20 шт.
Объем
0.062 дм3
Вес
17.4 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Распределительные щитки Plexo
  • Самозатухание при 650 ?С (5 с) в соответствии со стандартами NF C 20 - 455 для общественных зданий
  • Температура эксплуатации: от - 20 ?С до + 70 ?С
  • Серый RAL 7035
  • IP 55 - IK 08 - Класс II
  • Возможно использование замка и ключа Кат. № 0 017 65
  • Аксессуары

Характеристики продукта:

  • Заглушки
  • Разделяются на 1 или 0,5 модуля
  • 6,5 модулей
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел