Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2022
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Модульное оборудование защиты серии DX³
развернуть фильтр
Все
DC
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА на токи от 3 до 63 А
АВДТ DX3 6000 1П+Н Компактные (1 модуль)
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА - Тип характеристики B
Автоматические выключатели DX³ 6000 - 10 кА - Тип характеристики B
Автоматические выключатели DX³ 10000 - 16 кА - Тип характеристики B
Автоматические выключатели DX³ MA - 25 кА двухполюсные - 230/400 В~
Автоматические выключатели DX³ MA - 25 кА трехполюсные - 400 В~
Автоматические выключатели DX³ Z - 25 кА трехполюсные - 400 В~
Автоматические выключатели DX³ Z - Четырехполюсные - 400 В~
Автоматические выключатели DX³ Z двухполюсные - 230/400 В~
Автоматические выключатели DX³ - 16 кА постоянного тока
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 2 до 125 А
Автоматические выключатели DX³ - 36 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 10 до 80 А
Автоматические выключатели DX³ 6000 - 10 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 0,5 до 63 А
Автоматические выключатели DX³ 10000 - 16 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 0,5 до 125 А
Автоматические выключатели DX³ MA - 25 кА на токи от 1,6 до 40 А
Автоматические выключатели DX³ Z - 25 кА на токи от 2 до 25 А
Автоматические выключатели DX³-E 6000 - 6 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 1 до 63 А
Автоматические выключатели DX3 - 50 кА на токи от 1,6 до 63 А
ВДТ DX³-ID двухполюсные - 230 В~
ВДТ DX³-ID на токи от 16 до 100 А
Вспомогательные устройства
Вспомогательные устройства и дополнительные принадлежности
Двухполюсные - 230 В~
Дифференциальные блоки DX³ - Четырехполюсные - 400 В~
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~
Дифференциальные блоки DX³ трехполюсные - 400 В~
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1 модуль
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1,5 модуля
Дополнительные принадлежности
Приводы автоматического повторного включения STOP&GO
Тип характеристики B
Тип характеристики B - четырехполюсные - 400 В~
Тип характеристики C
Тип характеристики C
Тип характеристики C
Тип характеристики C
Тип характеристики C
Тип характеристики C - двухполюсные - 230 В~
Тип характеристики C - однополюсные + нейтраль - 230 В~
Тип характеристики C - четырехполюсные - 400 В~
Тип характеристики D
Тип характеристики D
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Электродвигательные приводы
Кат. № 0 227 97
Навесной замок с дужкой ∅ 6 мм - для блокиратора Кат. № 4 063 03
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 60
Вспомогательный переключающий контакт срабатывания DX³ - 6 А - 250 ВA
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 62
Вспомогательный переключающий контакт положения DX³ - с преобразованием в контакт состояния - 6 А - 250 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 66
Вспомогательный переключающий контакт положения + контакт срабатывания DX³ - 6 А - 250 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 78
Независимый расцепитель DX³ - от 110 до 415 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 80
Расцепитель минимального напряжения DX³ - от 24 до 48 В~/=
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 82
Расцепитель минимального напряжения DX³ - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 85
Запасной элемент питания для расцепителя DX³ Кат. № 4 062 87
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 87
Управляемый независимый расцепитель DX³ - 230 В~
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 88
Привод автоматического повторного включения STOP&GO - 230 В~ - стандартный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 89
Привод автоматического повторного включения STOP&GO - 230 В~ - с функцией самотестирования
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 91
Электродвигательный привод DX³ - 230 В~ - стандартный
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 93
Электродвигательный привод DX³ - 24-48 В~/= - с автоматическим повторным включением
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 062 95
Электродвигательный привод DX³ - 230 В~ - с автоматическим повторным включением
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 03
Блокиратор для фиксации модульного оборудования DX³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 04
Комплект из 4 пломбируемых крышек для винтов - для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 05
Комплект из 6 межполюсных перегородок - для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 06
Комплект из 2 крышек выводов - для автоматических выключателей DX³ с шириной полюса 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 07
Фальш-модуль - для модульных аппаратов DX³ - 0,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 063 10
Зажим для алюминиевых проводников сечением 50 мм² - для автоматических выключателей DX³
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки