Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА на токи от 3 до 63 А
Тип характеристики C - однополюсные + нейтраль - 230 В~
Тип Hpi - 30 мА
Тип Hpi - 30 мА
Кат. № 4 110 91
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 6 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 92
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 10 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 94
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 16 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 95
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 20 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 96
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 25 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 97
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 32 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 110 98
АВДТ DX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики С - 1П+Н - 230 В~ - 40 А - тип Hpi - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки