Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 2 до 125 А
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 2 до 125 А
развернуть фильтр
Все
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА - Тип характеристики B
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 2 до 125 - Двухполюсные - 230/400 В~
Автоматические выключатели DX³ - 25 кА трехполюсные - 400 В~
Двухполюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Тип характеристики C
Тип характеристики D
Трехполюсные - 400 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 097 28
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 10 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 29
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 16 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 30
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 20 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 31
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 25 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 32
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 32 А - 4,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 33
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 40 А - 4,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 34
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 50 А - 4,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 35
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 63 А - 4,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 52
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 2 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 53
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 54
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 55
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 56
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 57
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 58
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 32 А - 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 59
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 40 А - 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 60
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 61
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1,5 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 65
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 2П - 230/400 В~ - 2 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 097 66
Автоматический выключатель DX³ - 25 кА - тип характеристики С - 2П - 230/400 В~ - 6 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки