Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1 модуль
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1 модуль
развернуть фильтр
Все
Дифференциальные блоки DX³ AC - 300 мА
Дифференциальные блоки DX³ AC - 300 мА селективный
Дифференциальные блоки DX³ Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ - Тип A - 300 мА
Дифференциальные блоки DX³ Трехполюсные - 400 В~ - Тип A - 300 мА
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ - Тип Hpi - 300 мА селективный
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ AC - 30 мА
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ Hpi - 30 мА
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ Hpi - 300 мА
Дифференциальные блоки DX³ трехполюсные - 300 В~ - Тип Hpi - 30 мА
Дифференциальные блоки DX³ трехполюсные - 400 В~ - Тип Hpi - 300 мА селективный
Тип A - 30 мА
Тип A - 30 мА
Тип A - 30 мА
Тип A - 300 мА
Тип A - 300 мА селективный
Тип AC - 30 мА
Тип AC - 30 мА
Тип AC - 300 мА
Тип AC - 300 мА
Тип AC - 300 мА селективный
Тип AC - 300 мА селективный
Тип AC - 1000 мА селективный
Тип AC - 1000 мА селективный
Тип Hpi - 30 мА
Тип Hpi - 300 мА
Тип Hpi - 300 мА
Тип Hpi - 300 мА селективный
Тип Hpi - 1000 мА селективный
Тип Hpi - 1000 мА селективный
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 104 01
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 02
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 13
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 14
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 24
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - селективный - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 26
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 1000 мА - селективный - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 28
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 30 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 29
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 30 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 31
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 300 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 32
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 300 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 34
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 35
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 30 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 46
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 300 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 57
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi- 300 мА - селективный - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 62
Дифференциальный блок DX³ - тип Hpi - 1000 мА - селективный - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 71
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 3П - 400 В~ - 40 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 72
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 30 мА - 3П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 74
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - 3П - 400 В~ - 40 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 75
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - 3П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 77
Дифференциальный блок DX³ - тип AC - 300 мА - селективный - 3П - 400 В~ - 63 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки