Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
Дифференциальные блоки DX³ для автоматических выключателей с шириной полюса 1 модуль
Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~
Дифференциальные блоки DX³ Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ - Тип A - 300 мА
Дифференциальные блоки DX³ Дифференциальные блоки DX³ двухполюсные - 230 В~ - Тип A - 300 мА
Кат. № 4 104 31
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 300 мА - 2П - 230 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 104 32
Дифференциальный блок DX³ - тип A - 300 мА - 2П - 230 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки