Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
ВДТ DX³-ID на токи от 16 до 100 А
Четырехполюсные - 400 В~
Тип A - 300 мА
Тип A - 300 мА
Кат. № 4 117 79
ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 25 А - тип A - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 117 80
ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 40 А - тип A - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 117 81
ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 63 А - тип A - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 117 82
ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 80 А - тип A - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 117 83
ВДТ DX³-ID - 4П - 400 В~ - 100 А - тип A - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки