Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии DX³
ВДТ DX³-ID на токи от 16 до 100 А
Двухполюсные - 230 В~
Тип A - 300 мА
Кат. № 4 115 69
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 25 А - тип A - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 70
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 40 А - тип A - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 71
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 63 А - тип A - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 115 72
ВДТ DX³-ID - 2П - 230 В~ - 80 А - тип A - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки