Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии RX³
АВДТ однополюсные + нейтраль - 230 В~
АВДТ однополюсные + нейтраль - 230 В~
развернуть фильтр
Все
Тип AC
Кат. № 4 193 96
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 6 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 193 97
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 10 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 194 00
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 20 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 194 01
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 194 02
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 32 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 194 03
АВДТ RX³ - 6000 - тип характеристики C - 1П+Н - 230 В~ - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 419399
Дифавтомат Legrand RX3 1P+N 16А (C) 6кА 30мА (AC)
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки