Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии RX³
ВДТ RX³
ВДТ RX³
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230 В~
Тип A
Тип A
Тип AC
Тип AC
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 020 24
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 25
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 26
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 27
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 80 А - тип AC - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 28
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 29
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 30
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 100 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 32
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 25 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 33
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 40 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 34
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип AC - 300 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 36
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 25 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 37
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 40 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 38
ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 62
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 25 А - тип AC - 30 мА- 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 63
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 40 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 64
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 63 А - тип AC - 30 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 66
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 25 А - тип AC - 100 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 67
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 40 А - тип AC - 100 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 68
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 63 А - тип AC - 100 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 020 70
ВДТ (УЗО) RX³ - 4П - 400 В~ - нейтраль справа - 25 А - тип AC - 300 мА - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
5 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки