ВДТ (УЗО) RX³ - 2П - 230 В~ - 63 А - тип A - 30 мА - 2 модуля
Кат. № 4 020 38- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.369 дм3
- Вес
- 231 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- ВДТ (УЗО) RX³
- Соответствие требованиям стандарта МЭК 61008-1:
- Тип AC: срабатывание ВДТ обеспечивается синусоидальным переменным дифференциальным током
- Тип A: срабатывание ВДТ обеспечивается и синусоидальным переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальными токами - Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
- Совместимы с гребенчатыми шинами
Характеристики продукта:
- ВДТ (УЗО) RX³
- 2П
- Тип: A
- Чувствительность: 30 мА
- Номинальный ток, In: 63 А
- Число модулей: 2
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №8 E0013 B (английский) Технический паспорт №F01535RU-03
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.