Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2023
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии TX³
Автоматические выключатели TX³ 6000 - 6 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
Автоматические выключатели TX³ 6000 - 6 кА - Тип характеристики B
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 040 11
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 6 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 12
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 10 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 14
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 16 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 15
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 20 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 16
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 25 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 17
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 32 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 18
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 40 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 19
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 50 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 040 20
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 6 кА - тип характеристики B - 4П - 400 В~ - 63 А - 4 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Компоненты электрических сетей
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки