Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2021
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Модульное оборудование защиты серии TX³
Автоматические выключатели TX³ 6000 - 10 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
развернуть фильтр
Все
Двухполюсные - 230/400 В~
Двухполюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Однополюсные - 230/400 В~
Тип характеристики B
Тип характеристики С
Трехполюсные - 400 В~
Трехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Четырехполюсные - 400 В~
Кат. № 4 038 57
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 6 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 58
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 10 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 60
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 16 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 61
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 20 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 62
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 25 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 63
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 32 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 64
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 40 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 65
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 50 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 66
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 1П - 230/400 В~ - 63 А - 1 модуль
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 71
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 6 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 72
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 10 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 74
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 16 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 75
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 20 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 76
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 25 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 77
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 32 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 78
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 40 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 79
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 50 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 80
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 2П - 230/400 В~ - 63 А - 2 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 85
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 6 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 4 038 86
Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики B - 3П - 400 В~ - 10 А - 3 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Решения для зарядки электротранспорта
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки